Termékkonfigurálás

VACON® 20 Compact AC Drives

Válassza ki az új termék alapbeállításait

Általános
Kötelező
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 termék
(-R00) Nemzetközi
(-2) 208–240 VAC
(2,8 AMP) 2,8 AMP
(+SM20) API Vacon0020-hoz
(+IP20) IP20
(+Q000) Kiegészítő opció nélkül
(+F0107) VACON 20 szoftvercsomag
(+DBNO) Fék nélkül
(+GSCB) Szállítás kartondobozban
(+GAUL) UL-jóváhagyás
(+GACE) CE-jóváhagyás
(+GACT) C-tick-jóváhagyás
(+GAKC) KC-jóváhagyás
(+WT01) 12/18 hónap
(MI01) MI01
(70-AC1L00032W01A140BM25) 70-AC1L00032W01A140BM25
[]
(VACON0020-1L-0003-2) VACON0020-1L-0003-2
[]
(+QPES+DLFI) +QPES+DLFI
[]
[]
[]
(GLBL) Globális (szabvány)
(0.630) 0,63
(0.830) 0,83
(0.55) 0.55
(66 X 160 X 98) 66 X 160 X 98
(2.8) 2.8
(G501) (G501) Vacon Hajjan
(G501) G501
(OK) hiánytalan