Belépő csatlakozás típus |
FORRASZTOTT BŐVÍTETT VÉGEK, ODF |
Bemenet mérete [in] |
5/8 in |
Bemenet mérete [mm] |
16 mm |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Csatlakozás anyaga |
Vörösréz |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] |
2.54 gal/min |
EN13463-3 gyújtóforrás-meghatározás |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Folyadék csoport |
1 2 |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] |
212 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] |
-67 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] |
100 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] |
-55 °C |
Hűtőközeg(ek) |
R1234yf R1270 R134a R22/R407C R290 R450A R513A R600 R600a R407H R449B R515B R516A R1234ze(E) R404A/R507A |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Irány |
Egyenes |
Kategória |
Art. 4, par. 3 |
Kenőanyag-kompatibilitás |
Olajmentes alkalmazások |
Kilépő csatlakozás típus |
FORRASZTOTT BŐVÍTETT VÉGEK, ODF |
Kimenet mérete [in] |
5/8 in |
Kimenet mérete [mm] |
16 mm |
Kv érték [m³/h] |
2.2 m³/h |
Készülék |
Kézikerék |
Készüléktest anyaga |
Sárgaréz |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
28 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
406 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] |
36.4 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] |
528 psig |
Mennyiség csomagolási módonként |
12 pc |
Olajmentes hűtőközegek |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Product Name Description |
Elzáró membrános szelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám |
39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba |
Szervizelhető |
BM/GBC szelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
C UL US LISTÁZOTT EAC LLC CDC TYSK |
Termékcsoport |
Shut-off and regulating valves |
Terméktartozékok |
BM/GBC szelep tartozékok |
Típus |
BML 15s |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL jóváhagyói fájlnév |
HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0 |
UL által jóváhagyott hűtőközegek |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R507A R513A R515B R516A |
Áramlási irány jelzője |
Dombornyomott egyirányú nyíl |
Üzemi intervallum [bar] [max.] |
21 bar |
Üzemi intervallum [bar] [min.] |
-1 bar |
Üzemi intervallum [psig] [max.] |
304 psig |
Üzemi intervallum [psig] [min.] |
-14 psig |