A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 28
Elzáró membrános szelep, BML 6
Belépő csatlakozás típus: Kúpos, Kilépő csatlakozás típus: Kúpos, Bemenet mérete [in]: 1/4 in, Kimenet mérete [in]: 1/4 in
Elzáró membrános szelep, BML 6s
Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [in]: 1/4 in, Kimenet mérete [in]: 1/4 in
Elzáró membrános szelep, BMT 6
Belépő csatlakozás típus: Kúpos, Kilépő csatlakozás típus: Kúpos, Bemenet mérete [in]: 1/4 in, Kimenet mérete [in]: 1/4 in
Elzáró membrános szelep, BML 6s
Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [mm]: 6.00, Kimenet mérete [mm]: 6.00
Elzáró membrános szelep, BML 6
Belépő csatlakozás típus: FORRASZTOTT BŐVÍTETT VÉGEK, ODF, Kilépő csatlakozás típus: Kúpos, Bemenet mérete [mm]: 6.00, Kimenet mérete [in]: 1/4 in
Elzáró membrános szelep, BML 10s
Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [in]: 3/8 in, Kimenet mérete [in]: 3/8 in
Elzáró membrános szelep, BML 10
Belépő csatlakozás típus: Kúpos, Kilépő csatlakozás típus: Kúpos, Bemenet mérete [in]: 3/8 in, Kimenet mérete [in]: 3/8 in
Elzáró membrános szelep, BML 10s
Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [mm]: 10.00, Kimenet mérete [mm]: 10.00
Elzáró membrános szelep, BML 12
Belépő csatlakozás típus: Kúpos, Kilépő csatlakozás típus: Kúpos, Bemenet mérete [in]: 1/2 in, Kimenet mérete [in]: 1/2 in
Elzáró membrános szelep, BML 12s
Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [in]: 1/2 in, Kimenet mérete [in]: 1/2 in