A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 8
Szorítógyűrűs szerelvények Alupex csővezetékekhez, G 1/2" A, 14x2, Nikkelezett
Alupex csőcsatlakozó 14 x 2 mm
Szorítógyűrűs szerelvények Alupex csővezetékekhez, G 1/2" A, 16x2, Nikkelezett
Alupex csőcsatlakozó 16 x 2 mm
Szorítógyűrűs szerelvények Alupex csővezetékekhez, G 3/4", 14x2, Nikkelezett
Alupex csőszerelvények 14 x 2 mm
Szorítógyűrűs szerelvények Alupex csővezetékekhez, G 3/4", 16x2.25, Nikkelezett
Alupex csőszerelvények 16 x 2.25 mm
Szorítógyűrűs szerelvények Alupex csővezetékekhez, G 3/4", 18x2, Nikkelezett
Alupex csőszerelvények 18 x 2 mm
Szorítógyűrűs szerelvények Alupex csővezetékekhez, G 3/4", 20x2, Nikkelezett
Alupex csőszerelvények 20 x 2 mm
Szorítógyűrűs szerelvények Alupex csővezetékekhez, G 3/4", 20x2.5, Nikkelezett
Alupex csőszerelvények 20 x 2.5 mm
Szorítógyűrűs szerelvények Alupex csővezetékekhez, G 1/2" A, 16x2, Krómozott
Alupex csőcsatlakozó 16 x 2 mm, krómozott