Szorítógyűrűs szerelvények Alupex csővezetékekhez, G 3/4", 20x2, Nikkelezett

013G4190

Alupex csőszerelvények 20 x 2 mm

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.075 Kg
Nettó súly 0.075 Kg
Volume 0.077 Liter
EAN 5702420033082

 

Befejezés Nikkelezett
Csatlakozások G 3/4"
Csövekhez Alupex
Csőméret [mm] 20x2
Description Alupex csőszerelvények 20 x 2 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Használat AluPexhez
In scope of WEEE and contain batteries No
Menet Belső
Próbanyomás [bar] 10 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
SCIP dosszié terméknév Fittings for plastic pipe, 3/4"
Szelepekhez Kapcsok
Osztó-gyűjtő CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Termékcsoport Compression fittings
Termékcímke Yes
Típus Compression fittings for Alupex tubings
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] 95 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max] 6 bar

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality