RAX-K Érzékelők, RAX-K 6180, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
013G6180
Nem Danfoss szelepekhez, pozitív elzárási funkció.
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Nem Danfoss szelepekhez, pozitív elzárási funkció.
Bruttó tömeg | 0.152 Kg |
Nettó súly | 0.138 Kg |
Volume | 0.293 Liter |
EAN | 5702420110547 |
Bruttó tömeg | 0.152 Kg |
Nettó súly | 0.138 Kg |
Volume | 0.293 Liter |
EAN | 5702420110547 |
A készlet tartalma | Érzékelő |
Description | Nem Danfoss szelepekhez, pozitív elzárási funkció. |
Elzárási funkció | Igen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fagyvédelem | Igen |
Hőmérséklet-korlátozás | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapilláris cső hossza [m] [Max] | 0 m |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 511b035b-e298-4eaa-8992-b86aea66abb3 |
SCIP dosszié terméknév | RAX-K Sensor |
Szelephez való csatlakozás típusa | M30x1.5 |
Szín | Króm |
Termékcsoport | Radiator Sensors |
Típus | RAX-K Sensors |
UNSPSC-KÓD | 40101801 |
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] | 28 °C |
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] | 8 °C |
Érzékelő felépítése | RAX-K |
Érzékelő közege | Folyadék |
Érzékelőhöz való csatlakozás típusa | Fémanya |
Érzékelőtípus | Beépített érzékelő |
Érzékelőváltozat | RAX-K 6180 |
A készlet tartalma | Érzékelő |
Description | Nem Danfoss szelepekhez, pozitív elzárási funkció. |
Elzárási funkció | Igen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fagyvédelem | Igen |
Hőmérséklet-korlátozás | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapilláris cső hossza [m] [Max] | 0 m |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 511b035b-e298-4eaa-8992-b86aea66abb3 |
SCIP dosszié terméknév | RAX-K Sensor |
Szelephez való csatlakozás típusa | M30x1.5 |
Szín | Króm |
Termékcsoport | Radiator Sensors |
Típus | RAX-K Sensors |
UNSPSC-KÓD | 40101801 |
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] | 28 °C |
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] | 8 °C |
Érzékelő felépítése | RAX-K |
Érzékelő közege | Folyadék |
Érzékelőhöz való csatlakozás típusa | Fémanya |
Érzékelőtípus | Beépített érzékelő |
Érzékelőváltozat | RAX-K 6180 |