A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 7
RAE-H érzékelők, RAE 5035, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, M28 Herz
Fagyvédelem, hőmérséklet-alapérték korlátozása és zárolása; Herz szelepekhez
RAE-K érzékelők, RAE-K 5134, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Fagyvédelem, hőmérséklet-alapérték korlátozása és zárolása; nem Danfoss szelepekhez, teljes lezárás funkció
RAX-K Érzékelők, RAX-K 6080, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Nem Danfoss szelepekhez, pozitív elzárási funkció.
RAX-K Érzékelők, RAX-K 6180, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Nem Danfoss szelepekhez, pozitív elzárási funkció.
Danfoss Redia® termosztatikus érzékelők, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Danfoss Redia™ termosztatikus érzékelő M30x1.5 csatlakozással rendelkező szelepekhez.
Danfoss Redia® termosztatikus érzékelők, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, M28 Herz
Danfoss Redia™ termosztatikus érzékelő M28x1.0 csatlakozással rendelkező Herz szelepekhez.
Danfoss Regus® termosztatikus érzékelők, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Danfoss Regus™ termosztatikus érzékelő M30x1.5 csatlakozással rendelkező szelepekhez.