RAE-K érzékelők, RAE-K 5134, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
013G5134
Fagyvédelem, hőmérséklet-alapérték korlátozása és zárolása; nem Danfoss szelepekhez, teljes lezárás funkció
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Fagyvédelem, hőmérséklet-alapérték korlátozása és zárolása; nem Danfoss szelepekhez, teljes lezárás funkció
Bruttó tömeg | 0.15 Kg |
Nettó súly | 0.136 Kg |
Volume | 0.358 Liter |
EAN | 5702420036007 |
Bruttó tömeg | 0.15 Kg |
Nettó súly | 0.136 Kg |
Volume | 0.358 Liter |
EAN | 5702420036007 |
A készlet tartalma | Érzékelő |
Description | Fagyvédelem, hőmérséklet-alapérték korlátozása és zárolása; nem Danfoss szelepekhez, teljes lezárás funkció |
Elzárási funkció | Igen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fagyvédelem | Igen |
Hőmérséklet-korlátozás | Nagy sűrűségű polietilén |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapilláris cső hossza [m] [Max] | 0 m |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 787db880-8427-4bd0-a702-e91f0cb83d11 |
SCIP dosszié terméknév | RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 2 |
Szelephez való csatlakozás típusa | M30x1.5 |
Szín | Fehér RAL 9016 |
Termékcsoport | Radiator Sensors |
Típus | RAE-K Sensors |
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] | 28 °C |
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] | 8 °C |
Érzékelő felépítése | RAE-K |
Érzékelő közege | Folyadék |
Érzékelőhöz való csatlakozás típusa | Fémanya |
Érzékelőtípus | Beépített érzékelő |
Érzékelőváltozat | RAE-K 5134 |
A készlet tartalma | Érzékelő |
Description | Fagyvédelem, hőmérséklet-alapérték korlátozása és zárolása; nem Danfoss szelepekhez, teljes lezárás funkció |
Elzárási funkció | Igen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fagyvédelem | Igen |
Hőmérséklet-korlátozás | Nagy sűrűségű polietilén |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapilláris cső hossza [m] [Max] | 0 m |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 787db880-8427-4bd0-a702-e91f0cb83d11 |
SCIP dosszié terméknév | RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 2 |
Szelephez való csatlakozás típusa | M30x1.5 |
Szín | Fehér RAL 9016 |
Termékcsoport | Radiator Sensors |
Típus | RAE-K Sensors |
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] | 28 °C |
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] | 8 °C |
Érzékelő felépítése | RAE-K |
Érzékelő közege | Folyadék |
Érzékelőhöz való csatlakozás típusa | Fémanya |
Érzékelőtípus | Beépített érzékelő |
Érzékelőváltozat | RAE-K 5134 |