RAE érzékelők, RAE 5056, Folyadék, Érzékelőtípus: Távérzékelő, 8 °C - 28 °C, RA
RAE érzékelők, RAE 5056, Folyadék, Érzékelőtípus: Távérzékelő, 8 °C - 28 °C, RA

013G5056

Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, fehér aljzat

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.22 kg
Nettó súly 0.22 kg
EAN 5702420044965

 

Elzárási funkció Nem
Fagyvédelem Igen
Hőmérséklet-korlátozás Nagy sűrűségű polietilén
Kapilláris cső hossza [m] [Max] 2 m
Leírás Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, fehér aljzat
Sensor version RAE 5056
Szelephez való csatlakozás típusa RA
Szín Fehér RAL 9010
Termékcsoport Radiátorérzékelők
Típus RAE érzékelők
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] 28 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] 8 °C
Érzékelő felépítése RAE
Érzékelő közege Folyadék
Érzékelőhöz való csatlakozás típusa Snap
Érzékelőtípus Távérzékelő

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality