RA 2000 Érzékelők, RA 2982, Gáz, Érzékelőtípus: Távérzékelő, 5 °C - 26 °C, RA
RA 2000 Érzékelők, RA 2982, Gáz, Érzékelőtípus: Távérzékelő, 5 °C - 26 °C, RA

013G2982

Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, lopásvédelem

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.23 kg
Nettó súly 0.23 kg
EAN 5702420048109

 

Elzárási funkció Nem
Fagyvédelem Igen
Hőmérséklet-korlátozás Nagy sűrűségű polietilén
Kapilláris cső hossza [m] [Max] 2 m
Leírás Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, lopásvédelem
Sensor version RA 2982
Szelephez való csatlakozás típusa RA
Szín Fehér RAL 9016
Termékcsoport Radiátorérzékelők
Típus RA 2000 Érzékelők
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] 26 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] 5 °C
Érzékelő felépítése RA 2000
Érzékelő közege Gáz
Érzékelőhöz való csatlakozás típusa RA-click
Érzékelőtípus Távérzékelő

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality