A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 74
AFQM 6, PN 16, DN 40, Térfogatáram [m³/h]: 2.2 - 11, Karima, Beépítési változat: szabad
AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 karimás előremen./vissza.
AFQM 6, PN 16, DN 50, Térfogatáram [m³/h]: 3.2 - 16, Karima, Beépítési változat: szabad
AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 karimás előremen./vissza.
AFQM 6, PN 25, DN 40, Térfogatáram [m³/h]: 2.2 - 11, Karima, Beépítési változat: szabad
AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 karimás előremen./vissza.
AFQM 6, PN 25, DN 50, Térfogatáram [m³/h]: 3.2 - 16, Karima, Beépítési változat: szabad
AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 karimás előremen./vissza.
AFQM-W KF2, PN 40, DN 40, Térfogatáram [m³/h]: 1 - 11, Karima, Beépítési változat: szabad
AFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 fla előre/vissza
AFQM-W KF2, PN 40, DN 50, Térfogatáram [m³/h]: 2 - 16, Karima, Beépítési változat: szabad
AFQM-W KF2 PN40 50/32 /0,2 fla előre/vissza
AFQM-W KF2, PN 40, DN 65, Térfogatáram [m³/h]: 3 - 28, Karima, Beépítési változat: szabad
AFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 fla előre/vissza
AFQM-W KF2, PN 40, DN 80, Térfogatáram [m³/h]: 4 - 40, Karima, Beépítési változat: szabad
AFQM-W KF2 PN40 80/80 /0,2 fla előre/vissza
AFQM-W KF2, PN 40, DN 100, Térfogatáram [m³/h]: 6 - 63, Karima, Beépítési változat: szabad
AFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 fla elő/vissz
AFQM-W KF2, PN 40, DN 32, Térfogatáram [m³/h]: 0.5 - 7, Karima, Beépítési változat: szabad
AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla előre/vissza