Solenoid Valves, Ammonia and Fluorinated Refrigerants and CO2 Refrigerants

Megjelenített termékcsoportok száma: 7

027L3801

Szelepállomás, ICF 20-2-121, 15 mm, Normál csatlakozás: ANSI B 36.10

Csatlakozó mérete [mm]: 15, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 65.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120

027L3802

Szelepállomás, ICF 20-2-121, 15 mm, Normál csatlakozás: EN 10220

Csatlakozó mérete [mm]: 15, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 65.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120

027L3803

Szelepállomás, ICF 20-2-121, 20 mm, Normál csatlakozás: EN 10220

Csatlakozó mérete [mm]: 20, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 65.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120

027L3805

Szelepállomás, ICF 20-2-121, 20 mm, Normál csatlakozás: ANSI B 36.10

Csatlakozó mérete [mm]: 20, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 65.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120

027L3809

Szelepállomás, ICF 20-2-121, 20 mm, Normál csatlakozás: ASME B 16.11

Csatlakozó mérete [mm]: 20, Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 65.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120

027L3811

Szelepállomás, ICF 20-2-121, 22 mm, Normál csatlakozás: EN 1254-5

Csatlakozó mérete [mm]: 22, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 65.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120

027L3813

Szelepállomás, ICF 20-2-121, 22 mm, Normál csatlakozás: ASME B 16.50

Csatlakozó mérete [mm]: 22, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 65.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120

Megjelenítés: