Szelepállomás, ICF 20-2-121, 20 mm, Normál csatlakozás: ASME B 16.11

027L3809

Csatlakozó mérete [mm]: 20, Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 65.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120

Termékadatok

Bruttó tömeg 3.102 Kilogram
Nettó súly 2.6 Kilogram
Folyadékmennyiség 17.6 Liter
EAN 5702424545055

 

1. modul Solenoid valve
1. modul típusa ICFE 20
2. modul Manual opening
2. modul típusa ICFO 20
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozás anyaga Acél
Csatlakozás típusa Hegesztötokos
Csatlakozási méret [hüvelyk] 3/4 in
Csatlakozó mérete [mm] 20 mm
Csomagolási formátum Egyes csomag
EU RoHS compliance Out of scope
Felület borítása Zn (TLP)
Folyadék csoport 1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -76 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 120 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -60 °C
Hűtőközeg(ek) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
R744
ICF típuskód ICF-20-2-20SEXOXXXXXXXXX0LAX
In scope of WEEE and contain batteries No
Irány Egyenes
Kategória Art. 4, par. 3
Készüléktest anyaga Acél
Max. Üzemi nyomás [bar] 65 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 943 psig
Mennyiség csomagolási módonként 1 pc
Normál csatlakozás ASME B 16.11
Szervizelhető ICF pótalkatrészek
Tanúsítvány EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Termékcsoport Multifunction valves
Termékleírás Szabályozó megoldás
Terméknév Szelepállomás
Terméktartozékok ICF tartozékok
Típus ICF 20-2-121
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Áramlási irány jelzője Dombornyomott egyirányú nyíl

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality