A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 168
Elzáró golyós szelep, GBC 10s
Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [in]: 3/8 in, Kimenet mérete [in]: 3/8 in
Elzáró golyós szelep, GBC 12s
Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [in]: 1/2 in, Kimenet mérete [in]: 1/2 in
Elzáró golyós szelep, GBC 6s H
Max. Üzemi nyomás [bar]: 90.0, Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [mm]: 6.00, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kimenet mérete [mm]: 6.00
Elzáró golyós szelep, GBC 12s H
Max. Üzemi nyomás [bar]: 90.0, Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF
Elzáró golyós szelep, GBC 10s H
Max. Üzemi nyomás [bar]: 90.0, Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF
Elzáró golyós szelep, GBC 10s H
Max. Üzemi nyomás [bar]: 90.0, Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [mm]: 10.00, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kimenet mérete [mm]: 10.00
Elzáró golyós szelep, GBC 12s H
Max. Üzemi nyomás [bar]: 90.0, Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [mm]: 12.00, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kimenet mérete [mm]: 12.00
Elzáró golyós szelep, GBC 16s H
Max. Üzemi nyomás [bar]: 90.0, Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [mm]: 16.00, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kimenet mérete [mm]: 16.00
Elzáró golyós szelep, GBCT 28s
Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [in]: 1 1/8 in, Kimenet mérete [in]: 1 1/8 in
Elzáró golyós szelep, GBCT 35s
Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [in]: 1 3/8 in, Kimenet mérete [in]: 1 3/8 in