Shut-off ball valve, GBC 12s H
009L5584
Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00
Bruttó tömeg | 0.193 Kg |
Nettó súly | 0.151 Kg |
Volume | 0.759 Liter |
EAN | 5715162512388 |
Bruttó tömeg | 0.193 Kg |
Nettó súly | 0.151 Kg |
Volume | 0.759 Liter |
EAN | 5715162512388 |
Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Bemenet mérete [mm] | 12 mm |
Csatlakozás anyaga | stainless steel SS tube |
Csatlakozó port | Igen |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] | 9.25 gal/min |
EN13463-3 gyújtóforrás-meghatározás | Yes |
Folyadék csoport | 2 |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 212 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 100 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -40 °C |
Hűtőközeg(ek) | R744 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | Egyenes |
Kategória | Art. 4, par. 3 |
Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Kimenet mérete [mm] | 12 mm |
Kv érték [m³/h] | 8 m³/h |
Készülék | Cap w. wire seal |
Készüléktest anyaga | Rozsdamentes acél |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 90 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 1305 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 30 pc |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf |
Szervizelhető | Nem |
Tanúsítvány |
C UL US LISTÁZOTT LLC CDC TYSK PED UKCA |
Tartozékok | Schrader szelep |
Termékcsoport | Shut-off and regulating valves |
Terméktartozékok | BM/GBC szelep tartozékok |
Típus | GBC 12s H |
UL által jóváhagyott hűtőközegek | R744 |
Áramlási irány | Kétirányú áramlás |
Áramlási irány jelzője | Dombornyomott kétirányú nyíl |
Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Bemenet mérete [mm] | 12 mm |
Csatlakozás anyaga | stainless steel SS tube |
Csatlakozó port | Igen |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] | 9.25 gal/min |
EN13463-3 gyújtóforrás-meghatározás | Yes |
Folyadék csoport | 2 |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 212 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 100 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -40 °C |
Hűtőközeg(ek) | R744 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | Egyenes |
Kategória | Art. 4, par. 3 |
Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Kimenet mérete [mm] | 12 mm |
Kv érték [m³/h] | 8 m³/h |
Készülék | Cap w. wire seal |
Készüléktest anyaga | Rozsdamentes acél |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 90 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 1305 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 30 pc |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf |
Szervizelhető | Nem |
Tanúsítvány |
C UL US LISTÁZOTT LLC CDC TYSK PED UKCA |
Tartozékok | Schrader szelep |
Termékcsoport | Shut-off and regulating valves |
Terméktartozékok | BM/GBC szelep tartozékok |
Típus | GBC 12s H |
UL által jóváhagyott hűtőközegek | R744 |
Áramlási irány | Kétirányú áramlás |
Áramlási irány jelzője | Dombornyomott kétirányú nyíl |