VLT2807PS2B20STR4DBF00A00C0

195N0227

Kifutott termék. Nem rendelhető.
Kérem, alkalmazza a helyettesítő terméket.
Conversion Tool

VLT® 2800
0,75 kW/1,0 HP, 1X220-240V 50/60Hz
Csökk. szivárg. (A1 v. B), IP20
VLT2807PS2B20STR4DBF00A00C0

Modellkód: VLT2807PS2B20STR4DBF00A00C0

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.925 kg
Nettó súly 1.625 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427042940

VLT® 2800 Series

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport VLT VLT®
VLT sorozat 28 2800
Névleges teljesítmény 07 0,75 kW/1,0 HP
Célorientált alkalmazás P Folyamat
Fázis S Egyfázisú
Hálózati feszültség U(in) 2 200–240 VAC
Ház típusa B Bookstyle
Mech. védettség besorolása 20 IP20
Hardverkonfiguráció ST Standard
RFI-szűrő R4 Csökk. szivárg. (A1 v. B)
Kijelző DB Beép. kezelőegység (SLCP)
Terepi busz opció F00 Terepi busz opció nélkül
Alkalmazási opció A00 Alkalmazási opció nélkül
Bevonat C0 Védőlakkbevonat nélkül
Házméret A A házméret
Típuskód 1. része VLT2807PS2B20STR4DBF00A00C0
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Tömeg [kg] 2
kVA 1.7
Számított bruttó tömeg [kg] 2.3
Számított nettó tömeg [kg] 2
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 VLT2807PS2B20STR4DBF00A00C0
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality