195N0050
VLT® 2800
1,5 kW/2,0 HP, 1X220-240V 50/60Hz
Szűrő nélkül (nincs EMC), IP20
VLT2815PD2B20SBR0DBF00A00C0
A VLT® 2800 frekvenciaváltó család a piac legkisebb méretű, általános célú frekvenciaváltói közé tartozik. Helytakarékosságát az is fokozza, hogy a készülékek egymás mellé telepíthetők. Választhat hozzá például motor oldali fojtótekercset, RFI-szűrőt vagy LC+1B szűrőket.
A VLT® 2800 könnyen kezelhető, korszerű és sokoldalú frekvenciaváltó. A gyorsmenü a frekvenciaváltó üzembe helyezéséhez szükséges valamennyi alapvető paramétert tartalmazza. Így a készülék gyorsan beüzemelhető, szervizelhető.
Termékadatok:
Típuskód: VLT2815PD2B20SBR0DBF00A00C0
1,5 kW/2,0 HP, I[in]:15.2A, U[in]:1X220-240V 50/60Hz, Szűrő nélkül (nincs EMC),Bookstyle IP20, A házméret, Terepi busz opció nélkül.
További információt a dokumentumok között talál.