MCD50141BT5G2X00CV2

175G5534

A termék gyártása megszűnt.

MCD50141BT5G2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500 lágyindító
200–525 VAC,141 A, AC53b 3–30 : 570
IP00

Modellkód: MCD50141BT5G2X00CV2

Termékadatok

Bruttó tömeg 14.9 kg
Nettó súly 14.9 kg
Volume 68.328 l
EAN 5710107567911

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD sorozat 5 500
Névleges áram 0141 141 A, AC53b 3–30 : 570
Megkerülőág B Beépített megker. mág.kap.
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 5 200–525 VAC
Mechanikai védettség G2 2-es házméret
Fenntartva X Fenntartva
IP-besorolás 00 IP00
Feszültségszabályozás CV2 110 VAC és 220 VAC
Típuskód 1. része MCD50141BT5G2X00CV2
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD50141BT5G2X00CV2
Számított bruttó tömeg [kg] 15.7
Számított nettó tömeg [kg] 14.9