Termékkonfigurálás

VACON® 20 Compact AC Drives

Válassza ki az új termék alapbeállításait

Általános
Kötelező
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 termék
(-R00) Nemzetközi
(-3L) 3 fázisú AC-bemenet
(4,3 AMP) 4,3 AMP
(+SM20) API Vacon0020-hoz
(+IP20) IP20
(+QPES) PE lemezkészlet
(+Q000) Kiegészítő opció nélkül
(+F0107) VACON 20 szoftvercsomag
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Szállítás kartondobozban
(+GAUL) UL-jóváhagyás
(+GACE) CE-jóváhagyás
(+GACT) C-tick-jóváhagyás
(+GAKC) KC-jóváhagyás
(+WT01) 12/18 hónap
(MI02) MI02
(70-AC3L00054W02A121BM25) 70-AC3L00054W02A121BM25
[]
(VACON0020-3L-0005-4) VACON0020-3L-0005-4
[]
(+EMC2+QPES) +EMC2+QPES
(+DNOT) +DNOT
[]
[]
(GLBL) Globális (szabvány)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(1.5) 1.5
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(38) 38
(G501) (G501) Vacon Hajjan
(G501) G501
(OK) hiánytalan