Fejezze be a konfigurálást a kiemelt opciók kiválasztásával.

Termékkonfigurálás

VACON® 20 Compact AC Drives

Válassza ki az új termék alapbeállításait

Általános
Kötelező
(+BM25) Vacon0020 termék
(-R00) Nemzetközi
(-3L) 3 fázisú AC-bemenet
(3,3 AMP) 3,3 AMP
(+SM20) API Vacon0020-hoz
(+IP20) IP20
(+EMC4) EMC 4 osztály
(+Q000) Kiegészítő opció nélkül
(+F0107) VACON 20 szoftvercsomag
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Szállítás kartondobozban
(+GAUL) UL-jóváhagyás
(+GACE) CE-jóváhagyás
(+GACT) C-tick-jóváhagyás
(+GAKC) KC-jóváhagyás
(+WT01) 12/18 hónap
(MI02) MI02
(70-AC3L00044W02A141BM25) 70-AC3L00044W02A141BM25
[]
(VACON0020-3L-0004-4) VACON0020-3L-0004-4
[]
(+DLHU) +DLHU
[]
[]
[]
(GLBL) Globális (szabvány)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(1.1) 1.1
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(31) 31
(G501) (G501) Vacon Hajjan
(G501) G501
(OK) hiánytalan