Fejezze be a konfigurálást a kiemelt opciók kiválasztásával.

Termékkonfigurálás

VACON® 20 Compact AC Drives

Válassza ki az új termék alapbeállításait

Általános
Kötelező
(+BM25) Vacon0020 termék
(-R00) Nemzetközi
(-3L) 3 fázisú AC-bemenet
(1,3 AMP) 1,3 AMP
(+SM20) API Vacon0020-hoz
(+IP20) IP20
(+QPES) PE lemezkészlet
(+Q000) Kiegészítő opció nélkül
(+F0107) VACON 20 szoftvercsomag
(+DBNO) Fék nélkül
(+GSCB) Szállítás kartondobozban
(+GAUL) UL-jóváhagyás
(+GACE) CE-jóváhagyás
(+GACT) C-tick-jóváhagyás
(+GAKC) KC-jóváhagyás
(+WT01) 12/18 hónap
(MI01) MI01
(70-AC3L00014W01A120BM25) 70-AC3L00014W01A120BM25
[]
(VACON0020-3L-0001-4) VACON0020-3L-0001-4
[]
(+EMC2+QPES+DLHU) +EMC2+QPES+DLHU
[]
[]
[]
(GLBL) Globális (szabvány)
(0.630) 0,63
(0.830) 0,83
(0.37) 0.37
(66 X 160 X 98) 66 X 160 X 98
(12.5) 12.5
(G501) (G501) Vacon Hajjan
(G501) G501
(OK) hiánytalan