VLT2815PS2B20STR1DBF00A00C1

131Z9198

Kifutott termék. Nem rendelhető.
Kérem, alkalmazza a helyettesítő terméket.
Conversion Tool

VLT® 2800
1,5 kW/2,0 HP, 1X220-240V 50/60Hz
EN 55011, A1 osztály, IP20
VLT2815PS2B20STR1DBF00A00C1

Modellkód: VLT2815PS2B20STR1DBF00A00C1

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.2 kg
Nettó súly 1.6 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107389032

VLT® 2800 Series

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport VLT VLT®
VLT sorozat 28 2800
Névleges teljesítmény 15 1,5 kW/2,0 HP
Célorientált alkalmazás P Folyamat
Fázis S Egyfázisú
Hálózati feszültség U(in) 2 200–240 VAC
Ház típusa B Bookstyle
Mech. védettség besorolása 20 IP20
Hardverkonfiguráció ST Standard
RFI-szűrő R1 EN 55011, A1 osztály
Kijelző DB Beép. kezelőegység (SLCP)
Terepi busz opció F00 Terepi busz opció nélkül
Alkalmazási opció A00 Alkalmazási opció nélkül
Bevonat C1 Védőlakkbevonattal
Házméret A A házméret
Típuskód 1. része VLT2815PS2B20STR1DBF00A00C1
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Magass?g [mm] 200
Sz?less?g C opci? n?lk?l [mm] 75
M?lys?g [mm] 168
Tömeg [kg] 2
kVA 2.7
Számított bruttó tömeg [kg] 2.3
Számított nettó tömeg [kg] 2
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 VLT2815PS2B20STR1DBF00A00C1
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality