131Z8991
VLT® 2800
1,1 kW/1,5 HP, 1X220-240V 50/60Hz
EN 55011, A1 osztály, IP20
VLT2811PS2B20SBR1DBF00A00C1
A VLT® 2800 frekvenciaváltó család a piac legkisebb méretű, általános célú frekvenciaváltói közé tartozik. Helytakarékosságát az is fokozza, hogy a készülékek egymás mellé telepíthetők. Választhat hozzá például motor oldali fojtótekercset, RFI-szűrőt vagy LC+1B szűrőket.
A VLT® 2800 könnyen kezelhető, korszerű és sokoldalú frekvenciaváltó. A gyorsmenü a frekvenciaváltó üzembe helyezéséhez szükséges valamennyi alapvető paramétert tartalmazza. Így a készülék gyorsan beüzemelhető, szervizelhető.
Termékadatok:
Típuskód: VLT2811PS2B20SBR1DBF00A00C1
1,1 kW/1,5 HP, I[in]:14.5A, U[in]:1X220-240V 50/60Hz, EN 55011, A1 osztály,Bookstyle IP20, A házméret, Terepi busz opció nélkül.
További információt a dokumentumok között talál.