VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8830

Kifutott termék. Nem rendelhető.
Kérem, alkalmazza a helyettesítő terméket.
Conversion Tool

VLT® 2800
1,1 kW/1,5 HP, 3X380-480V 50/60Hz
EN 55011, A1 osztály, IP20
VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

Modellkód: VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.82 kg
Nettó súly 2.54 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385188

VLT® 2800 Series

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport VLT VLT®
VLT sorozat 28 2800
Névleges teljesítmény 11 1,1 kW/1,5 HP
Célorientált alkalmazás P Folyamat
Fázis T 3 fázisú
Hálózati feszültség U(in) 4 380–480 V +/-10% 50/60 Hz
Ház típusa B Bookstyle
Mech. védettség besorolása 20 IP20
Hardverkonfiguráció SB Standard, fékkel
RFI-szűrő R1 EN 55011, A1 osztály
Kijelző DB Beép. kezelőegység (SLCP)
Terepi busz opció F00 Terepi busz opció nélkül
Alkalmazási opció A00 Alkalmazási opció nélkül
Bevonat C1 Védőlakkbevonattal
Házméret A A házméret
Típuskód 1. része VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Magass?g [mm] 200
Sz?less?g C opci? n?lk?l [mm] 75
M?lys?g [mm] 168
Tömeg [kg] 2.1
kVA 2
Számított bruttó tömeg [kg] 2.4
Számított nettó tömeg [kg] 2.1
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality