VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8828

Kifutott termék. Nem rendelhető.
Kérem, alkalmazza a helyettesítő terméket.
Conversion Tool

Due to the RoHS regulations, we can only sell this drive as a spare part. You must enter the serial number of the drive to be replaced in the Your message to us field in the basket on the delivery tab Without the serial number the order will be rejected.

VLT® 2800
0,75 kW/1,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz
EN 55011, A1 osztály, IP20
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

Modellkód: VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.8 kg
Nettó súly 2.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385164

VLT® 2800 Series

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport VLT VLT®
VLT sorozat 28 2800
Névleges teljesítmény 07 0,75 kW/1,0 HP
Célorientált alkalmazás P Folyamat
Fázis T 3 fázisú
Hálózati feszültség U(in) 4 380–480 V +/-10% 50/60 Hz
Ház típusa B Bookstyle
Mech. védettség besorolása 20 IP20
Hardverkonfiguráció SB Standard, fékkel
RFI-szűrő R1 EN 55011, A1 osztály
Kijelző DB Beép. kezelőegység (SLCP)
Terepi busz opció F00 Terepi busz opció nélkül
Alkalmazási opció A00 Alkalmazási opció nélkül
Bevonat C1 Védőlakkbevonattal
Házméret A A házméret
Típuskód 1. része VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Magass?g [mm] 200
Sz?less?g C opci? n?lk?l [mm] 75
M?lys?g [mm] 168
Tömeg [kg] 2.1
kVA 1.7
Számított bruttó tömeg [kg] 2.4
Számított nettó tömeg [kg] 2.1
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality