Shows 302 product(s)
tlačna sklopka, RT200
null: 0.20 - 6.00, Diferencijal [bar]: 0.25 - 1.20, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0
tlačna sklopka, RT116
null: 1.00 - 10.00, Diferencijal [bar]: 0.33 - 1.30, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0
tlačna sklopka, RT112
null: 0.10 - 1.10, Diferencijal [bar]: 0.07 - 0.16, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 7.0
tlačna sklopka, RT116
null: 1.00 - 10.00, Diferencijal [bar]: 0.33 - 1.30, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0
tlačna sklopka, RT121
null: -1.00 - 0.00, Diferencijal [bar]: 0.09 - 0.40, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 7.0
tlačna sklopka, RT5
null: 4.00 - 17.00, Diferencijal [bar]: 1.20 - 4.00, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0
tlačna sklopka, RT110
null: 0.20 - 3.00, Diferencijal [bar]: 0.08 - 0.25, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 7.0
tlačna sklopka, RT112
null: 0.10 - 1.10, Diferencijal [bar]: 0.07 - 0.16, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 7.0
tlačna sklopka, RT116
null: 1.00 - 10.00, Diferencijal [bar]: 0.33 - 1.30, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0
tlačna sklopka, RT121
null: -1.00 - 0.00, Diferencijal [bar]: 0.09 - 0.40, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 7.0