tlačna sklopka, RT200

017-140066

null: 0.20 - 6.00, Diferencijal [bar]: 0.25 - 1.20, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.982 Kilogram
Neto težina 0.872 Kilogram
Volume 3.748 Liter
EAN 5702423118601

 

China RoHS compliance Yes
Diferencijal [bar] [maks.] 1.2 bar
Diferencijal [bar] [min.] 0.25 bar
Diferencijal [psi] [maks.] 17.4 psi
Diferencijal [psi] [min.] 3.6 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključak Navojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženski Ženski
EN 60947, električna svojstva Izolacija: 400 V
Stupanj onečišćenja: 3
Nazivni napon impulsa: 4 kV
Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947, svojstva ožičenja Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2
Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2
Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija poništenja Automatski
Funkcionalno Sustavi kontakata
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP66
Isti proizvod 017-523766
Količina po obliku pakiranja 12 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe 25 bar
Maks. ispitni tlak [psig] 363 psig
Maks. radni tlak [bar] 22 bar
Maks. radni tlak [psig] 320 psig
Nazivna snaga kontakata AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Oblik ambalaže Industrijsko pakiranje
Odobrenje BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
Kineski RoHS
TYSK
UKCA
Opis proizvoda tlačna sklopka
Osjetnik tlaka Mjehuri
Pribor proizvoda Dodatni pribor za sklopke
Product Name Description tlačna sklopka
Radne tvari R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Radne tvari koje je odobrio UL R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] 6 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.] 0.2 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] 87 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.] 2.9 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Skupina proizvoda Switches and thermostats
Standardne električne specifikacije EN 60947-4/-5
Standardni električni priključak DIN 40430
Standardni tlačni priključak ISO 228-1
Tlak, muški/ženski MUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Yes
Veličina električnog priključka 2xPg 13.5
Veličina tlačnog priključka 3/8
Vrsta RT200
Vrsta tlačnog priključka G

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality