tlačna sklopka, RT116

017-140666

null: 1 - 10, Diferencijal [bar]: 0.33 - 1.3, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.876 Kilogram
Neto težina 0.766 Kilogram
Volumen 3.74 Liter
EAN 5702423118892

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diferencijal [bar] [maks.] 1.3 bar
Diferencijal [bar] [min.] 0.33 bar
Diferencijal [psi] [maks.] 18.9 psi
Diferencijal [psi] [min.] 4.8 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključak Navojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženski Ženski
EN 60947, električna svojstva Izolacija: 400 V
Stupanj onečišćenja: 3
Nazivni napon impulsa: 4 kV
Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947, svojstva ožičenja Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2
Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2
Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija kontakta SPDT zlatni
Funkcija poništenja Automatski
Funkcionalno Sustavi kontakata
In scope of WEEE Yes
IP raspon kućišta IP66
Količina po obliku pakiranja 12 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe 25 bar
Maks. ispitni tlak [psig] 363 psig
Maks. radni tlak [bar] 22 bar
Maks. radni tlak [psig] 320 psig
Naziv proizvoda tlačna sklopka
Nazivna snaga kontakata AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Oblik ambalaže Industrijsko pakiranje
Odobrenje BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
Kineski RoHS
TYSK
Opis proizvoda tlačna sklopka
Osjetnik tlaka Mjehuri
Pribor proizvoda Dodatni pribor za sklopke
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] 10 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.] 1 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] 145 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.] 14.5 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
Skupina proizvoda Switches and thermostats
Standardne električne specifikacije EN 60947-4/-5
Standardni električni priključak DIN 40430
Standardni tlačni priključak ISO 228-1
Tlak, muški/ženski MUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Yes
Veličina električnog priključka 2xPg 13.5
Veličina tlačnog priključka 3/8
Vrsta RT116
Vrsta tlačnog priključka G

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality