Ploča za montažu pretvarača na motor, FC
134B0440
Adapterna ploča motora za FCP 106 kućište MH3, za montažu VLT-a na motor. Mora se strojno obraditi radi ugradnje na motor
Adapterna ploča motora za FCP 106 kućište MH3, za montažu VLT-a na motor. Mora se strojno obraditi radi ugradnje na motor
Bruto težina | 1.8 kg |
Neto težina | 1.5 kg |
Volume | 5.052 l |
Bruto težina | 1.8 kg |
Neto težina | 1.5 kg |
Volume | 5.052 l |
Power Size |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP |
Series | (106) 106 |
Power Size |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP |
Series | (106) 106 |
Options | Adapter category options |
Options | Adapter category options |