Dodatna oprema za decentralizirani frekvencijski pretvarači

Shows 66 product(s)

130B1078

VLT® Control Panel LCP 102 IP66

LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66

130B1107

VLT(R)kontrol panel LCP 102

VLT upravljačka ploča LCP 102
Osvijetljeni grafički zaslon s običnim tekstom.
Podržava sve jezike i tekstualne znakove.
Brzi izbornik za kratko puštanje u pogon.
Funkcija spremanja i kopiranja iz skupina parametara.
Pomoć na mreži za sve funkcije.

Prikaz: