Shows 23 product(s)
VLT(R)kontrol panel LCP 102
VLT upravljačka ploča LCP 102
Osvijetljeni grafički zaslon s običnim tekstom.
Podržava sve jezike i tekstualne znakove.
Brzi izbornik za kratko puštanje u pogon.
Funkcija spremanja i kopiranja iz skupina parametara.
Pomoć na mreži za sve funkcije.
VLT(R) kontrol panel LCP 31
Jednostavna upravljačka ploča za lokalno upravljanje za VLT® HVAC Basic Drive. Dobro strukturirani sustav izbornika osigurava
brzo puštanje u pogon i jednostavan pristup svojim moćnim funkcijama, čime se štedi vrijeme, energija i novac.
Motor Adapter Plate, FCP 106, MH1
Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Wall Mounting Plate, FCP 106, MH1
Zidna ugradbena ploča omogućuje montažu VLT® DriveMotor FCP106 blizu motora. FCP 106 montiran sa zidnom ugradbenom pločom ispunjava zahtjeve norme EN 61800-3 klase C2 kada se koristi oklopljeni kabel za spoj s motorom duljine do 2 metra.
Motor Adapter Plate, FCP 106, MH2
Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Ploča za montažu pretvarača na motor, FC
Adapterna ploča motora za FCP 106 kućište MH3, za montažu VLT-a na motor. Mora se strojno obraditi radi ugradnje na motor
Wall Mounting Plate, FCP 106, MH3
Zidna ugradbena ploča omogućuje montažu VLT® DriveMotor FCP106 blizu motora. FCP 106 montiran sa zidnom ugradbenom pločom ispunjava zahtjeve norme EN 61800-3 klase C2 kada se koristi oklopljeni kabel za spoj s motorom duljine do 2 metra.