Elektrisk reglerventil, CCMT 42

027H7234

Köldmedium: R744; R410A; R134a, Kv värde [m³/h]: 4.2, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Produktinformation

Bruttovikt 3.02 Kilogram
Nettovikt 2.134 Kilogram
Volym 7.883 Liter
EAN 5702428921800

 

Anslutning lödd, storlek [tum] 1 1/8 in
Anslutning svetsad, storlek [tum] 1 in
Anslutning, standard EN10220
Anslutningstyp Lödning, ODF
Antal per förpackningsformat 1 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diff.tryckområde [bar] 90 bar
Diff.tryckområde [psi] 1305 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande LLC CDC EURO-TYSK
UL
Kv värde [gal/min] 4.87 gal/min
Kv värde [m³/h] 4.2 m³/h
Köldmedium R134a
R410A
R744
Max. Arbetstryck [bar] 140 bar
Max. Arbetstryck [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktbeskrivning Elektrisk expansionsventil
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Elektrisk reglerventil
Produkttillbehör Electric valve accessories
SCIP ID nr 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP-dokumentproduktnamn CCMT
Servicerbar Electric valve spare parts
Temperaturområde [°C] [Max] 60 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 140 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Typ CCMT 42
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R134a
R744