The CCMT is an electrically operated valve designed specifically for operation in CO2 systems. The CCMT valve concept is designed to fulfil global refrigeration requirements. The valve is capable of functioning either as an expansion valve, as a pressure regulator for the gascooler or as a gas bypass valve with backpressure regulation in transcritical or subcritical applications.
Shows 11 product(s)
Elektrisk reglerventil, CCMT 2
Köldmedium: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv värde [m³/h]: 0.17, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
Elektrisk reglerventil, CCMT 4
Köldmedium: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv värde [m³/h]: 0.45, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
Elektrisk reglerventil, CCMT 8
Köldmedium: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv värde [m³/h]: 0.93, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
Elektrisk reglerventil, CCMT 16
Köldmedium: R744; R410A; R134a, Kv värde [m³/h]: 1.6, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
Elektrisk reglerventil, CCMT 24
Köldmedium: R744; R410A; R134a, Kv värde [m³/h]: 2.4, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
Elektrisk reglerventil, CCMT 30
Köldmedium: R744; R410A; R134a, Kv värde [m³/h]: 3, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
Elektrisk reglerventil, CCMT 42
Köldmedium: R744; R410A; R134a, Kv värde [m³/h]: 4.2, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
Elektrisk reglerventil, CCMT 16
Köldmedium: R744; R134a; R1234yf, Kv värde [m³/h]: 1.6, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
Elektrisk reglerventil, CCMT 24
Köldmedium: R744; R134a; R1234yf, Kv värde [m³/h]: 2.4, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
Elektrisk reglerventil, CCMT 30
Köldmedium: R744; R134a; R1234yf, Kv värde [m³/h]: 3, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1