Visar 86 produkt(er)

027H1020

Motorstyrd ventil, ICM 20-A, Stål

Utgångsanslutning, storlek [mm]: 25, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 0.6

027H1021

Motorstyrd ventil, ICM 20-B, Stål

Utgångsanslutning, storlek [mm]: 25, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 2.4

027H1022

Motorstyrd ventil, ICM 20-C, Stål

Utgångsanslutning, storlek [mm]: 25, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 4.6

027H1025

Motorstyrd ventil, ICM 20-C, Stål

Utgångsanslutning, storlek [mm]: 25, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 4.6

027H1029

Motorstyrd ventil, ICM 20-B, Stål

Utgångsanslutning, storlek [mm]: 25, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 2.4

027H1030

Motorstyrd ventil, ICM 20-A, Stål

Utgångsanslutning, storlek [mm]: 20, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 20, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 0.6

027H1031

Motorstyrd ventil, ICM 20-B, Stål

Utgångsanslutning, storlek [mm]: 20, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 20, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 2.4

027H1032

Motorstyrd ventil, ICM 20-C, Stål

Utgångsanslutning, storlek [mm]: 20, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 20, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 4.6

027H1045

Motorstyrd ventil, ICM 20-A, Stål

Utgångsanslutning, storlek [mm]: 22, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 22, Inlopp anslutningstyp: Lödning, Utlopp anslutningstyp: LÖDNING, Kv värde [m³/h]: 0.6

027H1046

Motorstyrd ventil, ICM 20-B, Stål

Utgångsanslutning, storlek [mm]: 22, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 22, Inlopp anslutningstyp: Lödning, Utlopp anslutningstyp: LÖDNING, Kv värde [m³/h]: 2.4

Visa: