Elektrisk reglerventil, CCM 20

027H7187

Köldmedium: R404A; R744; R134a; R449A, Kv värde [m³/h]: 1.85, Max. Arbetstryck [bar]: 90, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Produktinformation

Bruttovikt 2.184 Kilogram
Nettovikt 2.062 Kilogram
Volym 6.248 Liter
EAN 5702428375726

 

Anslutning lödd, storlek [tum] 7/8 in
Anslutning svetsad, storlek [tum] 3/4 in
Anslutning, standard EN10220
Anslutningstyp Lödning, ODF
Antal per förpackningsformat 1 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diff.tryckområde [bar] 50 bar
Diff.tryckområde [psi] 725 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande LLC CDC TYSK
cURus
Kapslingsgrad IP IP67
Kv värde [gal/min] 1.86 gal/min
Kv värde [m³/h] 1.85 m³/h
Köldmedium R134a
R404A
R449A
R744
Max. Arbetstryck [bar] 90 bar
Max. Arbetstryck [psig] 1305 psig
MaxOPD [bar] 50 bar
MaxOPD [psig] 725 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktbeskrivning Elektrisk expansionsventil
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Elektrisk reglerventil
Produkttillbehör Electric valve accessories
SCIP ID nr 7b60738d-42db-46e7-bb92-ca7cb9642c27
SCIP-dokumentproduktnamn CCM
Servicerbar Electric valve spare parts
Temperaturområde [°C] [Max] 60 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 140 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Typ CCM 20
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R134a
R744