Visa mer
CCM

Visar 4 produkt(er)

027H7185

Elektrisk reglerventil, CCM 40

Köldmedium: R404A; R744; R134a; R449A, Kv värde [m³/h]: 4.87, Max. Arbetstryck [bar]: 90, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

027H7186

Elektrisk reglerventil, CCM 30

Köldmedium: R404A; R744; R134a; R449A, Kv värde [m³/h]: 2.78, Max. Arbetstryck [bar]: 90, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

027H7187

Elektrisk reglerventil, CCM 20

Köldmedium: R404A; R744; R134a; R449A, Kv värde [m³/h]: 1.85, Max. Arbetstryck [bar]: 90, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

027H7188

Elektrisk reglerventil, CCM 10

Köldmedium: R404A; R744; R134a; R449A, Kv värde [m³/h]: 0.7, Max. Arbetstryck [bar]: 90, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1