Visa mer
MBT 3310

Visar 4 produkt(er)

097U0100

Temperaturgivare, MBT 3310, 200 mm - 215 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 4 stift

097U0101

Temperaturgivare, MBT 3310, 245 mm - 260 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 4 stift

097U0103

Temperaturgivare, MBT 3310, 310 mm - 325 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 4 stift

097U0182

Temperaturgivare, MBT 3310, 148 mm - 160 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 4 stift