Temperaturgivare, MBT 3310, 310 mm - 325 mm, G,1/2

097U0103

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 4 stift

Produktinformation

Bruttovikt 0.24 Kilogram
Nettovikt 0.229 Kilogram
Volym 0.152 Liter
EAN 5702428655781

 

Anslutning, standard IEC 947-5-2
Anslutningsmaterial Rostfritt stål
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 10 antal
Antal plintar [st] 4 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
El. ansl. strl. 4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning M12 x 1
Elektrisk anslutning, standard IEC 61076-2-101
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Fast
Inbyggnad typ Variabel
Inbyggnadslängd [mm] [Max] 325 mm
Inbyggnadslängd [mm] [Min] 310 mm
Inbyggnadslängd [tum] [Max] 12.8 in
Inbyggnadslängd [tum] [Min} 12.2 in
Kapslingsgrad IP IP65
Ledningar [st] 4 antal
Omgivningstemp. max 257 °F
Omgivningtemp. max 125 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material Rostfritt stål
Processanslutning, standard ISO 228-1-A
Processanslutning, storlek 1/2
Processanslutning, typ G
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.315 in
Skyddsrör, diameter [mm] 8 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 392 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 3310
Typbeteckning MBT 3310-00-325-B00
Utgångssign. Ohm

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality