Temperaturgivare, MBT 3310, 245 mm - 260 mm, G,1/2
097U0101
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 4 stift
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 4 stift
Peso bruto | 0.223 Kilogram |
Peso líquido | 0.215 Kilogram |
Volume | 0.992 Liter |
EAN | 5702428656108 |
Peso bruto | 0.223 Kilogram |
Peso líquido | 0.215 Kilogram |
Volume | 0.992 Liter |
EAN | 5702428656108 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
Con. padrão | IEC 947-5-2 |
Conex. elétr. | M12 x 1 |
Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | MBT 3310-00-260-B00 |
Délka vložky [in] [Max] | 10.2 in |
Délka vložky [in] [Min] | 9.6 in |
Délka vložky [mm] [Max] | 260 mm |
Délka vložky [mm] [Min] | 245 mm |
Elemento do sensor [pc] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(b) 6(c) 7(a) 7(c)-I |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
Material da conexão de processo | Aço inoxidável |
Materiál ochranné trubice | AISI 316 Ti |
Materiál přípojek | Nerezová ocel |
Max. teplota okolí [°C] | 125 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 257 °F |
Množství na formát balení | 20 pc |
Norma pro elektrické připojení | IEC 61076-2-101 |
Název produktu | Teplotní senzor |
Ochranná trubice - průměr [mm] | 8 mm |
Počet svorek [ks] | 4 pc |
Procesní připojení - rozměr | 1/2 |
Procesní připojení - standard | ISO 228-1-A |
Procesní připojení - typ | G |
Produktová skupina | Sensors |
Průměr ochranné trubky [palce] | 0.315 in |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 4 piny |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 100 |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 200 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
Standard prvku čidla | EN 60751 |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 392 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Tipo de conexão | G |
Tolerance prvku čidla | Třída B |
Typ | MBT 3310 |
Typ prvku čidla | Pt |
Typ vložky | Proměnný |
Vložka čidla | Pevná |
Vodiče [ks] | 4 pc |
Výstupní signál | Ohm |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
Con. padrão | IEC 947-5-2 |
Conex. elétr. | M12 x 1 |
Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | MBT 3310-00-260-B00 |
Délka vložky [in] [Max] | 10.2 in |
Délka vložky [in] [Min] | 9.6 in |
Délka vložky [mm] [Max] | 260 mm |
Délka vložky [mm] [Min] | 245 mm |
Elemento do sensor [pc] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(b) 6(c) 7(a) 7(c)-I |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
Material da conexão de processo | Aço inoxidável |
Materiál ochranné trubice | AISI 316 Ti |
Materiál přípojek | Nerezová ocel |
Max. teplota okolí [°C] | 125 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 257 °F |
Množství na formát balení | 20 pc |
Norma pro elektrické připojení | IEC 61076-2-101 |
Název produktu | Teplotní senzor |
Ochranná trubice - průměr [mm] | 8 mm |
Počet svorek [ks] | 4 pc |
Procesní připojení - rozměr | 1/2 |
Procesní připojení - standard | ISO 228-1-A |
Procesní připojení - typ | G |
Produktová skupina | Sensors |
Průměr ochranné trubky [palce] | 0.315 in |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 4 piny |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 100 |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 200 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
Standard prvku čidla | EN 60751 |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 392 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Tipo de conexão | G |
Tolerance prvku čidla | Třída B |
Typ | MBT 3310 |
Typ prvku čidla | Pt |
Typ vložky | Proměnný |
Vložka čidla | Pevná |
Vodiče [ks] | 4 pc |
Výstupní signál | Ohm |