Visar 8 produkt(er)
Köldmediefördelare, RD 21, 4 antal, 1/2 tum, 3/16 tum, 5 mm
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 1/2 tum, Utlopp, storlek [tum]: 3/16 tum, Antal hål: 4, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 5
Köldmediefördelare, RD 21, 2 antal, 1/2 tum, 1/4 tum, 5 mm
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 1/2 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 tum, Antal hål: 2, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 5
Köldmediefördelare, RD 21, 2 antal, 5 mm
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Antal hål: 2, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 5
Köldmediefördelare, RD 33, 6 antal, 6 mm
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Antal hål: 6, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 6
Köldmediefördelare, RD 62, 18 antal, 7/8 tum, 1/4 tum, 8 mm
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 7/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 tum, Antal hål: 18, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 8
Köldmediefördelare, RD 27, 6 antal, 1/2 tum, 3/16 tum, 5 mm
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 1/2 tum, Utlopp, storlek [tum]: 3/16 tum, Antal hål: 6, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 5
Köldmediefördelare, RD 49, 12 antal, 8 mm
Typbeteckning: RD49-C08-B12, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Antal hål: 12, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 8
Köldmediefördelare, RD 49, 8 antal, 8 mm
Typbeteckning: RD49-C08-C08, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Antal hål: 8, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 8