Köldmediefördelare, RD 21, 2 antal, 1/2 tum, 1/4 tum, 5 mm

069G000702

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 1/2 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 tum, Antal hål: 2, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 5

Produktinformation

Bruttovikt 0.046 Kilogram
Nettovikt 0.046 Kilogram
Volym 0.05 Liter
EAN 5702422014959

 

Antal hål 2 antal
Antal per förpackningsformat 24 antal
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Industripack
hus storlek 21
Ingång, storlek [tum] 1/2 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODM
Max. Arbetstryck [bar] 49 bar
Max. Arbetstryck [psig] 711 psig
Munstycke, storlek [mm] 5 mm
Produktgrupp Refrigerant distributors
Produktnamn Köldmediefördelare
SCIP ID nr c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIP-dokumentproduktnamn Filters
Typ RD 21
Typbeteckning RD21-H05-J02
UL evaluated Yes
Utlopp, storlek [tum] 1/4 tum