Köldmediefördelare, RD 49, 12 antal, 8 mm

069G300612

Typbeteckning: RD49-C08-B12, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Antal hål: 12, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 8

Produktinformation

Bruttovikt 0.341 Kilogram
Nettovikt 0.341 Kilogram
Volym 0.473 Liter
EAN 5702422055068

 

Antal hål 12 antal
Antal per förpackningsformat 15 antal
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Industripack
Godkännande UL
hus storlek 49
Ingång, storlek [mm] 22 mm
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODM
Max. Arbetstryck [bar] 49 bar
Max. Arbetstryck [psig] 711 psig
Munstycke, storlek [mm] 8 mm
Produktgrupp Refrigerant distributors
Produktnamn Köldmediefördelare
SCIP ID nr e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP-dokumentproduktnamn RD
Typ RD 49
Typbeteckning RD49-C08-B12
UL evaluated Yes
Utlopp, storlek [mm] 6 mm