Visar 17 produkt(er)
FH-rör, Kopplingar, Kompressionskoppling, 3/4", 20 mm, 0 mm, 0 mm
Alupex-koppling G3 / 4 "x 20 x 2,25 / 2,3 mm
FH-rör, Kopplingar, Kompressionskoppling, 3/4", 16 mm, 0 mm, 0 mm
PEX-kopplingar för rör 16 x 2 mm
FH-rör, Kopplingar, Kompressionskoppling, 3/4", 20 mm, 0 mm, 0 mm
PEX-kopplingar för rör 20 x 2 mm
FH-rör, Kopplingar, Kompressionskoppling, 3/4", 16 mm, 0 mm, 0 mm
Alupex-koppling 3/4 "x 16 x 2 mm