FH-rör, Kopplingar, Kompressionskoppling, 3/4", 16 mm, 0 mm, 0 mm

013G4186

RSK: 4035903

Alupex-koppling 3/4 "x 16 x 2 mm

Produktinformation

Bruttovikt 0.062 Kilogram
Nettovikt 0.06 Kilogram
Volym 0.081 Liter
EAN 5702420033044

 

Anslutningsdiameter, sida 1 [mm] 16 mm
Anslutningsdiameter, sida 2 [mm] 0 mm
Anslutningsdiameter, sida 3 [mm] 0 mm
Anslutningsstorlek 3/4"
Anslutningstyper Kompressionskoppling
Användning Floor heating pipes
Arbetstemperatur [°C] [Max] 95 °C
Arbetstryck [bar] [Max] 6 bar
Description Alupex-koppling 3/4 "x 16 x 2 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 95 °C
Material Mässing/rostfritt stål
Produktetikett Yes
Produktgrupp FH Pipes
SCIP ID nr 718511e6-4a75-4bf6-ad87-ad48445ec27a
SCIP-dokumentproduktnamn Fitting for 16x2mm Alupex tube, G 3/4
Typ Fittings