Kompositrör, 16 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar

088X0001

RSK: 1755200

Kompositrör 16 x 2 mm, 200m

Produktinformation

Bruttovikt 0.104 Kilogram
Nettovikt 0.104 Kilogram
Volym 0.585 Liter
EAN 5702420089256

 

Användning Floor heating pipes
Arbetstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Balanserat testtryck [bar] 16 bar
Description Kompositrör 16 x 2 mm, 200m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flödestemperatur [°C] [Max] 95 °C
Längd [m] 200 m
Material PE-RT/Alu/PE-HD
Produktbeskrivning FH kompositrör 16 x 2 mm, 200 m
Produktgrupp FH Pipes
Rördiameter [mm] 16 mm
Typ FH Composite Pipes
Väggtjocklek [mm] 2 mm
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality