Kompressor- och kondensorregulator

Visar 14 produkt(er)

080G0281

Maskinregulator, AK-PC 551

Funktion: 2 sug och gemensam kondensor, Digitala ingångar (DI) [pc]: 8, Matningsspänning [V] AC: 110 - 230, Kommunikat.: MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12

080G0282

Maskinregulator, AK-PC 551

Funktion: 2 sug och gemensam kondensor, Digitala ingångar (DI) [pc]: 8, Matningsspänning [V] AC: 110 - 230, Kommunikat.: MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12

080G0283

Maskinregulator, AK-PC 551

Funktion: 2 sug och gemensam kondensor, Digitala ingångar (DI) [pc]: 8, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12

080G0288

Maskinregulator, AK-PC 551

Funktion: 2 sug och gemensam kondensor, Digitala ingångar (DI) [pc]: 8, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12

080G0320

Maskinregulator, AK-PC 572

Funktion: CO2-paket, Digitala ingångar (DI) [pc]: 8, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12

080Z0106

Maskinregulator, AK-PC 710

Funktion: Fasta IO-anslutningar, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: RS232; LON RS485, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

080Z0191

Maskinregulator, AK-PC 781A

Funktion: Paket m. värmeåtervinning, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: IO-förlängning; RJ11 (CAN) till display; LON RS485, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

080Z0192

Maskinregulator, AK-PC 782A

Funktion: Transkritiskt boostersystem, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: RJ11 (CAN) till display; RS232; LON RS485, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

080Z0193

Maskinregulator, AK-PC 783A

Funktion: Paket m. kaskad, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: RJ11 (CAN) till display; RS232; LON RS485, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

080Z0194

Maskinregulator, AK-PC 781B

Funktion: Paket m. värmeåtervinning, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: IO-förlängning; RJ11 (CAN) till display, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Visa: