Maskinregulator, AK-PC 710

080Z0106

Funktion: Fasta IO-anslutningar, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: RS232; LON RS485, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Produktinformation

Bruttovikt 0.932 Kilogram
Nettovikt 0.645 Kilogram
Volym 6.248 Liter
EAN 5702423287048

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 11 antal
Antal kompressorer, max. 6 antal
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digital utgång (DO) [pc] 8 antal
Display fram Nej
Display – tillval EKA 163B
EKA 164B
EKA 166
Effektförbrukning [W] 8 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Fasta IO-anslutningar
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Kommunikat. LON RS485
RS232
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktgrupp Compressor/condenser control
Produktnamn Maskinregulator
Produktspråk Nederländska
Engelska
Franska
Tyska
Italienska
Spanska
Produkttillbehör Electron. control accessories
Regulatortyp Maskinregulator
Servicerbar Nej
Tillämpningsområde Kapacitetsstyrning
Typ AK-PC 710
UL evaluated Yes
Ytterligare information Hastighet, steg
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality