Maskinregulator, AK-PC 572

080G0320

Funktion: CO2-paket, Digitala ingångar (DI) [pc]: 8, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12

Produkta informācija

Bruto svars 0.662 Kilogram
Neto svars 0.629 Kilogram
Volume 2.837 Liter
EAN 5702428587259

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Akumulatoru skaits 1
Analogās ieejas (AI) [pc] 8 gab.
Analogās izejas (AO) [pc] 3 gab.
Apkalpojams
Aprīkojums Iekļ. Savienotāji
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
Digitālās ieejas (DI) [pc] 8 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc] 8 gab.
Displejs priekšpusē
Displejs— opcija Priekšpusē. Opcija: MMIGRS2
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkcija CO2 bloks
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukums Bloka regulators
Izstrādājumu grupa Compressor/condenser control
Kapacitātes vadības ievade Spiediens/temperatūra
Kapacitātes vadības režīms PI
Kompresora kapacitātes režīms Solis/ātrums/PWM
Kondensatora vadības tips Spiediens/temperatūra
Maks. kompresoru skaits 5 gab.
Montāžas metode DIN sliede
Papildinformācija Relays 5,6 solid state type
Pielietojums Kapacitātes vadība
Produkta valoda Horvātu
Čehu
Dāņu
Holandiešu
Angļu
Franču
Vācu
Ungāru
Itāļu
Poļu
Portugāļu
Rumāņu
Krievu
Serbu
Spāņu
Turku
Produktu piederumi Electron. control accessories
Produktu īpašības CO2 atbilstošs
Kompresora drošība
Izvades gāzes temp. drošība
Ventilatora drošība
Peldošā kondensatora spiediens
Siltuma rekuperācijas funkcija
Augsta spiediena drošība
LCD displejs iebūvēts
Slodzes nomešana
Zema spiediena drošība
Nakts optimizācija
P0 optimizācija
Uztvērēja spiediena vadība
Sūknēšanas gāzes temp. drošība
Saziņas veids MODBUS
Strāvas patēriņš [W] 10 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Tipa apzīmējums AK-PC 572
Tips AK-PC 572
UL evaluated Yes
Ventilatora kapacitātes vadība Speed
Ventilatora vadības režīms PI

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality