Visar 10 produkt(er)
Vått system, BasicGrip, 1.00 m², Termisk ledningsförmåga [W/mK]: 0.04
BasicGrip panel - 35mm isolering
Vått system, BasicGrip, 1.00 m², Termisk ledningsförmåga [W/mK]: 0.035
BasicGrip panel - 11mm isolering
Vått system, BasicGrip, 0.10 m², Termisk ledningsförmåga [W/mK]: 0.8
BasicGrip koppling 0,1 m² utan isolering
Vått system, BasicGrip, 0.52 m², Termisk ledningsförmåga [W/mK]: 0.04
BasicGrip förgreningsrör/multi 0,5 ㎡ - 35 mm isol.