Vått system, BasicGrip, 0.10 m², Termisk ledningsförmåga [W/mK]: 0.8

088X0053

BasicGrip koppling 0,1 m² utan isolering

Produktinformation

Bruttovikt 100 Gram
Nettovikt 100 Gram
Volym 32.592 Liter
EAN 5702420089454

 

Bredd [mm] 100 mm
Description BasicGrip koppling 0,1 m² utan isolering
Längd [mm] 950 mm
Material Polystyrenfolie/polystyren
Produktgrupp Wet System BasicGrip
Rördiameter [mm] 16 mm
Termisk ledningsförmåga [W/mK] 0.8 W/m-K
Tjocklek (mm) 17 mm
Typ BasicGrip Components
Täckningsarea [m²] 0.1 m²

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality